-
Hot Swap Controllers7/13/2017PDF778 K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2024A features the LTC4282 high current Hot Swap™ controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.
対象となる製品
関連資料
-
DC2024A - Schematic11/25/2015PDF100K
-
DC2024A - Demo Manual1/21/2016PDF1M
-
DC2024A - Design Files4/21/2016ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。