製品概要

製品概要

DC2022AはEEPROM内蔵4チャンネルI2C/SMBus/PMBus電源システム・マネージャであるLTC2975を紹介するデモンストレーション・システムです。LTC2975は4つの電源レールをモニタリングして制御します。LTC2975は入力電流と入力電圧もモニタリングし、それらの値は入力電力の計算と電力量の積算に使用されます。DC2022Aは4つの電源をシーケンス/トリム/マージン付け、監視、モニタリングし、故障ログを作成するLTC2975の機能をデモンストレーションします。各電源チャンネルの出力電圧がモニタリングされ、LTC2975は自身の内部ダイ温度もモニタリングします。

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。