-
DC2000A - Schematic2/27/2014PDF144K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2000A is a high efficiency, high density, synchronous buck converter with a 4.5V to 14V input range. It can supply 30A maximum load current at a 1.0V output and at a 1.5V output separately. The demo board includes a LTC3875EUJ controller. The LTC3875 is a feature-rich dual phase synchronous buck controller with very low DCR current sensing capability, on-chip drivers and remote output voltage sensing. This board is set up with a 0.32mΩ DCR inductor. The temperature compensation function can guarantee accurate current limit over a wide temperature range with DCR sensing.
対象となる製品
関連資料
-
DC2000A - Demo Manual2/27/2014PDF545K
-
DC2000A - Design Files2/27/2014ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。