製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1984A showcases the LTC5510. wideband high linearity active mixer for VHF/UHF upmixer applications, where a 70MHz input signal is upconverted to the 100MHz to 1GHz output range. Its input port is optimized for 30MHz to 2.6GHz, and its output port is optimized for 10MHz to 1.3GHz. The LO input can be either high side or low side.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。