製品概要

製品概要

デモ回路1976A-Bは、プッシュボタン・コントローラとI2Cを装備したマルチ出力電源であり、LTC3676EUJ-1を特長としています。LTC3676EUJ-1には、4個の同期降圧レギュレータ(1.5A x 2および2.5A x 2)、常時オンLDO(25mA)、および3個の100mA LDOレギュレータが搭載されています。DDRメモリのニーズに合わせて1.5Aで1/2VINを提供するため、1個の降圧が構成されています。LTC3676EUJ-1の入力電圧範囲2.7V~5.5Vは、シングルセル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーションに最適です。

対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。