製品概要

製品概要

デモ回路 1959B は、超低ノイズおよび スプリアス、VCO 内蔵フラクショナル N シンセサイザ LTC6948 を搭載し​ています。

DC1959B には 4 つのオプションがあり、LTC6948 の各バージョンごとに 1 つずつです。表 1 は DC1959B の使用可能なオプションを説明しています。

DC1959B は、リファレンス周波数入力 fREF (REF+IN)と差動 RF 出力(RF+ および RF–)に50ΩSMAコネクタを提供します。​

DC590 USB シリアル・コントローラ・ボードは LTC6948 との SPI 通信に使用され、付属の FracNWizard ソフトウェアにより制御されます。

対象となる製品

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

ドーター・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。