製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1936A is a high current, high efficiency, polyphase synchronous buck converter featuring the LTC3882EUJ, a dual output polyphase voltage mode controller. The LTC3882 has the PMBus interface and power system management functions.
The DC1936A uses 6mm × 6mm DrMOS as the power stage. The input range of this board is from 7V to 14V, and the output voltage can be programmed from 0.8V to 1.8V. The DC1936A provides two outputs, with each output capable of 1V/30A. The DC1936A has optional discrete driver (LTC4449EDCB) and MOSFET footprints for high input voltage applications up to 38V. The DC1936A also has an on-board dynamic load circuit, which makes it easy for the customer to evaluate the transient performances.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。