製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC1931 is a 300MHz wideband/digital pre-distortion (DPD) receiver subsystem featuring the LTM9013. The DC1931 card is designed to plug into the DC1371 data acquisition demo board. It is configured with an IF highpass filter, designed to provide a corner frequency of approximately 1MHz. Other corner frequencies may be realized by changing a small number of element values on the DC1931; see the LTM9013 data sheet for details.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。