製品概要

製品概要

デモ回路1868Aは、LTM8024 μModuleレギュレータを搭載したデュアル降圧DC/DCスイッチング・コンバータです。デモ用ボードは、7V〜40Vの入力から、5V/3Aおよび3.3V/3Aのデュアル出力を供給するよう設計されています。Silent Switcher®アーキテクチャにより、3MHzまでの周波数で高い効率を実現しながら、EMIを最小限に抑えます。動作モード(バースト・モードまたは不連続モード/SYNC)はジャンパで設定できます。バースト・モード動作は、軽負荷状態での効率を改善します。

LTM8024は、電流モード制御方式を採用した固定周波数PWMレギュレータです。スイッチング周波数は、RTピンとグラウンドの間に適切な抵抗(R11)を配置することで設定されます。RUNピン(EN1/EN2端子)を使用すると、LTM8024をマイクロパワー・シャットダウン・モードに設定できます。各チャンネル(PG1またはPG2端子)のパワー・グッド出力は、そのチャンネルの出力電圧が±7.5%のレギュレーション・ウィンドウから外れている場合、低くなります。

LTM8024データシートには、動作および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ・マニュアルと併せて参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。