-
DC1846A - Schematic8/28/2014PDF65K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1846A features the LTC6947, an Ultralow Noise and Spurious Fractional-N Synthesizer. DC1846A provides 50Ω SMA connectors for the reference frequency (REF+) and the two single-ended RF outputs (RF+ and RF–).
関連資料
-
DC1846A - Demo Manual8/28/2014PDF941K
-
DC1846A - Design Files8/28/2014ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。