製品概要

製品概要

Demonstration kit DC1840C is a 12-port Ethernet Alliance certified IEEE 802.3at Type 2 power sourcing equipment (PSE) composed of a DC1682B daughter card and DC1680B mother board. The kit is used for evaluation of the LTC4270B and LTC4271 PSE chipset. Up to 12 powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC1840 for I2C interfacing with QuikEval. This demonstration manual provides a Quick Start Procedure, a DC1682 overview, a DC1680 overview, schematics, and layout printouts.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。