製品概要

製品概要

Evaluation circuit DC1835A is a Battery Monitoring System to demonstrate the functional operation of the LTC6803-4 integrated circuit. The design includes the ability to bus up to 10 devices with built-in board-toboard ribbon-cable interconnects and selectively apply resistive loading to any cell for purposes of “Passive Balancing.” Additionally, the board includes a DC-DC boost conversion section to power the IC from an isolated external 5V supply. The external 5V supply also powers a data isolator so that the user SPI data bus is floating with respect to the monitored cells.



対象となる製品

ハードウェア (1)

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。