製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1814A features the LTC4274A, single port power sourcing equipment (PSE) controller, capable of delivering up to 90W of LTPoE++™ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between an LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4274A feature set is a superset of the popular LTC4274. These PSE controllers utilize low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。