-
DC1812A - Schematic11/15/2013PDF40K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1812A-C features the LTC2943-1. The LTC2943-1 has an operating range of 3.6V to 20V making it perfectly suited for multicell battery applications. A precision analog coulomb counter integrates current measured through the internal sense resistor. The LTC2943-1 measures voltage, current and temperature with an internal 14-bit No Latency ΔΣ™ ADC. The measurements are stored in internal registers accessible via the onboard SMBus/I2C interface.
対象となる製品
関連資料
-
DC1812A - Demo Manual12/8/2015PDF500K
-
DC1812A - Design Files4/21/2016ZIP819K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。