製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1791A is a serial peripheral interface bus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule isolator with dual adjustable 5V regulators featuring the LTM2887. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule isolator. The demo circuit operates from a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2 and VL2 which may be adjusted by external programming resistors. It communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。