製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1789A is an isolated USB transceiver with isolated power featuring the LTM2884. The demo circuit features an EMI optimized circuit configuration and printed circuit board layout. All components are integrated into the μModule® isolator. The demo circuit operates from a supply on VCC and/or VBUS. The part generates an isolated output voltage on VCC2 and communicates all necessary signaling across the isolation barrier through LTC’s isolator μModule technology.
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。