製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1753B-B is a dual phase single-output, synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual phase current mode controller with digital power system management. It operates with an input voltage range of 6.5V to 24V. The demo board senses inductor current with the inductor DCR and has a default switching frequency of 425kHz. The output voltage of the board can be programmed from 0.5V to 3.3V, with output current up to 40A. The factory default setting for the output is 1.8V. 

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。