製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1739B-C is a 120W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766 chip set. This circuit demonstrates the high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using this chipset in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V/10A output from an input voltage range of 9V to 36V. It has an eighth-brick footprint area.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。