-
DC1739A-B - Schematic6/27/2012PDF38K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1739A-B is a 150W isolated forward converter with synchronous rectification featuring the LTC3765/LTC3766. This circuit demonstrates a high level of performance, efficiency, and small solution size attainable using these parts in an active-clamp-reset forward converter power supply. It operates at 240kHz and produces a regulated 12V, 12.5A output from an input voltage range of 18V to 72V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications.
関連資料
-
DC1739A-B - Demo Manual6/27/2012PDF322K
-
DC1739A-B - Design Files6/27/2012ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。