製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1733A is an industrial transceiver with integrated step-down regulator and LDO featuring the LT3669. The board operates from 7.5V to 40V when JP7 is set to L+. When the JP7 is set to RES, the minimum input voltage is 16.5V. The board withstands transients up to 60V. The step-down regulator output is 5V. The LDO output is 3.3V. There are two assembly versions. DC1733A-A is for the LT3669 and DC1733A-B is for the LT3669-2. The difference is the LT3669 has an integrated catch diode. The LT3669-2 requires an external catch diode.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。