-
DC1693A - Schematic1/15/2014PDF28K
製品概要
製品概要
The demo circuit 1693A is an isolated flyback μModule® DC/DC converter featuring the LTM8047. The demo circuit is designed for a 5V output from a 4.5V to 30V input. The typical current capability of the 5V output varies with input voltage from about 110mA at VIN = 4.5V to about 350mA at VIN = 30V.
対象となる製品
関連資料
-
DC1693 - Demo Manual1/15/2014PDF447K
-
DC1693A - Design Files1/15/2014ZIP818K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。