-
DC1633B - Schematic11/10/2014PDF105K
製品概要
製品概要
The DC1633B is a demonstration system that showcases the LTC2933, a 6-channel I2C/SMBus voltage supervisor with EEPROM. The LTC2933 simultaneously monitors up to six power supply voltages and detects under/overvoltage conditions. In addition the LTC2933 monitors two GPI pins and is able to drive three GPIO pins to indicate OV, UV, system reset, system alert, or other control signal.
対象となる製品
関連資料
-
DC1633B - Demo Manual11/11/2014PDF1M
-
DC1633B - Design Files11/10/2014ZIP906K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。