製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1631A is a dual output DDR2 or DDR3 power supply that provides 20A at 1.8V or 1.5V (jumper-selectable) for VDDQ and ±10A for VTT (VTT = 0.5VDDQ). It also has a ±50mA VTTR reference output. The demo board has an operating voltage range of 4.5V to 14V and a nominal 400kHz switching frequency.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。