製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1590B is a dual output synchronous buck converter featuring the LTC3880EUJ, a dual output peak current mode controller with digital power system management. There are two versions of the board available: DC1590B-A senses the output current across a sense resistor and has a default switching frequency of 350kHz, and DC1590B-B senses output current with the inductor DCR and has a default switching frequency of 425kHz. Either version can be populated with the LTC3880EUJ-1 (which allows the user to provide bias power to the IC from an external power supply) instead of the LTC3880EUJ. These boards provide two programmable outputs of 20A each. The factory default settings are 1.8V for each output.

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。