製品概要
製品概要
The DC1540B is a demonstration system for the LTC2977 8-channel I2C/SMBus/PMBus Power System Manager with EEPROM. It consists of 2 circuit boards namely the DC1360B and DC1361B. The DC1360B contains all the circuitry needed to insert the LTC2977 into a power system and control eight power supplies. The DC1361B contains eight power supplies (LTM4603EV) which are configured to be controlled by an LTC2977. Together these two boards form a sophisticated, 8-channel, digitally programmable power supply.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。