-
DC1491A - Schematic5/17/2010PDF41K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1491A features the LTC2461, a 16 bit high performance ΔΣ analog-to-digital converter (ADC) with an I2C interface. The input is single-ended with a range of 0 to REF. The modulator’s proprietary sampling technique reduces the average input current to less than 50nA–orders of magnitude lower than typical delta sigma ADCs.
対象となる製品
関連資料
-
DC1491A - Demo Manual5/17/2010PDF602K
-
DC1491A - Design Files5/17/2010ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。