製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1410A shows a compact, high resolution solution for measuring Wheatstone bridge type sensors for load, pressure, temperature, acceleration, and many other physical quantities.


Assembly type B features the LTC2449, an 8-/16-channel, high speed, 24-bit ΔΣ ADC with ten selectable speed/resolution modes from 6.9Hz/200nVRMS to 3.5kHz/23μVRMS (4kHz with external oscillator). Key DC specifications include 5ppm INL, 5μV offset, 10ppm full-scale error and 20nV/°C offset drift. In the 6.9Hz/200nVRMS mode, input normal mode rejection of 50Hz and 60Hz noise is better than 80dB.

対象となる製品

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。