製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1388A is an ultralow quiescent current and low dropout voltage linear regulator featuring the LT3008 in the 2 × 2 DFN-6 package. The DC1388A has an input voltage range from 2V to 45V, and is capable of delivering up to 20mA output current. The jumper-selectable output voltage can be set to 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2V, 2.5V, 3.3V, 5V or a user-defined value. With a 3µA quiescent current, the LT3008 is ideal for supplying power to low current battery-powered systems, keep-alive power supply and remote monitoring utility meters and hotel door locks.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。