製品概要

製品概要

Demonstration circuits 1387A-A and A-B are Ultralow Power Boost Converters with Output Disconnect featuring the LT8410 and LT8410-1. Both versions convert a 3V-10V source. The -A version supplies 1.6mA at 3VIN and the -B supplies 0.5mA.


Both versions feature a low noise variable off-time and variable peak current control scheme, integrated Schottky diode and output disconnect function, ultralow quiescent current, built-in soft-start and overvoltage protection.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。