製品概要
製品概要
Demonstration circuits 1387A-A and A-B are Ultralow Power Boost Converters with Output Disconnect featuring the LT8410 and LT8410-1. Both versions convert a 3V-10V source. The -A version supplies 1.6mA at 3VIN and the -B supplies 0.5mA
Both versions feature a low noise variable off-time and variable peak current control scheme, integrated Schottky diode and output disconnect function, ultralow quiescent current, built-in soft-start and overvoltage protection.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。