-
DC1359A - Schematic8/18/2010PDF46K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1359 is a Dual Monolithic Buck Regulator with Power-On Reset and Watchdog Timer featuring the LT3640. The board operates from inputs ranging from 5V to to 35V and withstands transients up to 55V. The outputs are 3.3V @ 0.8A and 1.2V @ 1A.
対象となる製品
関連資料
-
DC1359A - Demo Board Manual8/18/2010PDF313K
-
DC1359A Design Files8/18/2010ZIP707K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。