製品概要
製品概要
デモ回路1354Bは、LT®1641-1、LT1641-2、LT4256-1、またはLT4256-2を採用した正の高電圧ホット・スワップ・コントローラです。
このボードにより、トランジェント状態、異なる負荷での定常動作、故障状態の測定が容易になります。コントローラは、入力低電圧(UV)、出力パワーグッド(PWRGD)故障、および過電流に応答し、応答は出力電圧(VOUT)LEDステートとPWRGDピン信号によって検証されます。LT1641-1とLT4256-1は、過電流状態でMOSFETがオフになった場合、ラッチオフになります。一方、LT1641-2とLT4256-2は、タイムアウト遅延後、自動的に再起動します。
DC1354Bには、1つのホット・スワップ・コントローラ、パワーMOSFET、電流検出抵抗、イネーブル回路、入力電圧クランプ、ゲート保護回路、帰還信号用の抵抗出力分圧器、および入出力電圧とパワーグッド状態の存在を示す3つのLEDが搭載されています。
対象となる製品
関連資料
Product Selector Card (1)
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。