-
DC1337A - Schematic9/24/2009PDF63K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1337 features the LTC2309, a low noise, low power, 8-Channel, 12-Bit, successive approximation ADC with an I2C compatible serial interface. The LTC2309 is available in a 24-pin 4mm × 4mm QFN package. DC1337 demonstrates the DC performance of the LTC2309 in conjunction with the DC590B quick evaluation data collection board.
対象となる製品
関連資料
-
DC1337A - Demo Manual10/3/2016PDF426K
-
DC1337A - Design File9/24/2009ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。