製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1332B features the LTC2631, a 12-bit I2C DAC with 1LSB (max) INL error. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference. The DC1332B may be connected directly to the target application’s analog signals while using the DC590 USB serial controller board and supplied software to measure performance.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。