製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1317A-G is an isolated input to high current output 1/8th brick footprint synchronous forward converter featuring the LT1952 switching controller with Active Reset circuit. The Active Reset circuit can improve the efficiency in wide input voltage applications. Also, the Active Reset allows the implementation of self-driven synchronous secondary rectifiers in some applications. The DC1317A-G converts an isolated 9V to 36V input to 12V at 5A of output current.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。