-
DC1270A - Schematic12/10/2010PDF90K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1270A is a low input voltage, high efficiency synchronous buck DC/DC controller that features the LTC3852EUDD. With a 2.7V to 5.5V input range. It can supply 15A maximum load current at 1.5V output. The integrated charge pump provides 5V to the LTC3852’s control logic and gate drives, supporting a wide selection of logic-level N-channel power MOSFETs with high efficiency.
対象となる製品
関連資料
-
DC1270A -Demo Manual12/10/2010PDF333K
-
DC1270A - Design Files12/10/2010ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。