製品概要
製品概要
Demonstration circuit 1145B, featuring the LTC4267, provides a complete IEEE 802.3af Powered Device (PD) interface and isolated 12V at 0.9A power supply solution for use in Power over Ethernet (PoE) applications. An optional connection is included for a 12V auxiliary supply on the secondary side that disables PoE when present.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。