製品概要

製品概要

Demonstration circuit 1046A is a non-isolated, high efficiency buck-boost DC/DC supply featuring LTC3780EG and LTC4440ES6. The LTC3780 is a high performance 4-switch synchronous buck boost regulator and the LTC4440 is a 100V-rated FET driver. The input voltage of the demo board is designed for 36V to 72V. The output voltage is 48V. At 25C° room temperature, the maximum output current is 5A without a cooling fan and 6A with 150LFM air flow for cooling. An optional 12V bias flyback supply using the LTC3803 is stuffed on the board to power the LTC3780 and LTC4440.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。