製品概要

製品概要

AD-DAC-FMC-ADPアダプター・ボードによりアナログ・デバイセズ社のいずれのDPG2互換高速DAC評価用ボードも Xilinx®評価用ボード上でFMC コネクタで接続して使用できます。アダプタ・ボードはFMCコネクタの少ピン数(LPC) バージョンを採用しているので、LPCホスト 又は HPCホスト( ML605 又は SP605など)上で使用できます。
互換評価用ボードの一覧表については当社のData Pattern Generator (DPG) High-Speed DAC Evaluation Platformページの"DPG2"情報をご覧ください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。