製品概要
製品概要
The SDP-I-PMD is to be used to connect ADI PMOD boards directly to the System Demonstration Platform (SDP) controller boards, for the purpose of evaluating the PMOD circuit from the PC through accompanying application software. The range of available PMOD boards that can be used with the SDP-I-PMD is listed in the compatible PMODs section below. See the PMOD Guidelines for more information on the PMODs and the PMOD interface.Package Contents
- SDP-PMD-IB1Z
- EVAL-CFTL-6V-PWRZ
関連資料
評価用関連資料 (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。