製品概要

機能と利点

  • 4 個のビデオ入力ポートでシングルエンド CVBS、S ビデオ(Y/C)、コンポーネント(YPbPr)に対応
  • デジタル(ITU-R BT.656)、YPbPr 出力

製品概要

EVAL-ADV7280AEBZ 評価用キットは、アナログ・デバイセズが提供する ADV7280A ビデオ・デコーダ評価用プラットフォームです。EVAL-ADV7280AEBZ 評価用キットには EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボードと必要なペリフェラルがすべて含まれています。

このユーザー・ガイドでは EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボードのハードウェアと、この評価用ボードを使用するために必要なソフトウェアの詳細をまとめています。

EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて ADV7280A データシートと ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A デバイス・マニュアルを参照してください。

EngineerZone にアクセスすると ADV7280A. の追加情報を確認できます。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • EVAL-ADV7280AEBZ 評価用ボード
  • 7.5 V 電源ブロック
  • USB ケーブル

ソフトウェア

設計ツール

ZIP
27.76 K
ADV7280A Evaluation Board Script Files
ADV7280A Evaluation Board Script Files and XMLs

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。