製品概要

機能と利点

  • ユニバーサル非同期レシーバー/トランスミッタ(UART)の検出をサポート
  • UDP転送機能
  • ADPD188BIのフル構成
    • レジスタ・レベル
    • ハイ・レベル
  • グラフ・ビュー
    • 時間グラフ
    • 周波数グラフ
  • EVAL-CHAMBERスモーク・チャンバとの互換性

製品概要

EVAL-ADPD188BIZ-S2評価用ボードは、煙およびエアロゾル検出アプリケーション用のEVAL-CHAMBERスモーク・チャンバと共に、ADPD188BI光モジュールを評価する簡単な方法を提供します。

評価システムは、EVAL-ADPD188BIZ-S2評価用ボード、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード、オプションのEVAL-CHAMBERスモーク・チャンバ、およびWavetool評価用ソフトウェアのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)で構成されています。ソフトウェアは、低レベル/高レベルの構成、リアルタイムの周波数と時間領域分析、およびユーザ・データグラム・プロトコル(UDP)転送機能を提供するため、評価用ボードを簡単に開発システムに接続できます。

EVAL-ADPD188BIZ-S2には、EVAL-ADPDUCZマイクロコントローラ・ボード(別売)からリボン・ケーブルを介して給電します。

ADPD188BIの詳細については、ADPD188BIのデータシートを参照してください。これらの評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
62.63 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.9.0)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。