製品概要

機能と利点

  • ADMV1013 用のフル機能評価用ボード
  • SPI 制御用のオンボード USB を内蔵
  • 5 V 動作
  • SPI 制御用 ACE ソフトウェア・インターフェース

製品概要

ADMV1013-EVALZ 評価用ボードには、マイクロコントローラ付き ADMV1013、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および ADMV1013 を素早く簡単に評価するための AD5601 nanoDAC® が内蔵されています。マイクロコントローラでは、分析、制御、評価(ACE)ソフトウェアにより ADMV1013 レジスタ・マップを設定できます。LDO レギュレータは ADMV1013 の単電源による駆動を可能とし、電源リップルを除去します。AD5601 nanoDAC により外部電源を使用せずに、ADMV1013 のミキサーからの無線周波数(RF)電力を減衰させることができます。

ADMV1013 は、シリコン・ゲルマニウム(SiGe)設計、広帯域のマイクロ波アップコンバータです。ポイント to ポイント・マイクロ波無線設計に最適化され、24 GHz ~ 44 GHz の周波数範囲で動作します。

ADMV1013 は、小型の熱強化型 6 mm × 6 mm LGA パッケージに収容され、−40 °C ~ +85 °C を超える温度範囲で動作します。ADMV1013 の詳細については、ADMV1013 データシートを参照してください。ADMV1013-EVALZ 評価用ボードを使用する際には、この ADMV1013-EVALZ ユーザー・ガイドと併せてデータシートを参照してください。

対象となる製品

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
135 KB
ACE plugin for Board.ADMV1013 1.2019.09400 [Feb 28 19]
24.5 GHz to 43.5 GHz, Wideband MIcrowave Upconverter
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.17.2873.1284 [May 11 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。