製品概要

機能と利点

  • ADM3056E 12 Mbps 絶縁型 CAN FD トランシーバー
  • 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADM3056E VDD1 ピンと VDD2 ピンに 5 V を供給
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
    • VDD1 ピンへの 6 V ~ 9 V LDO、5 V の電源
    • VDD1 ピンへの 1.7 V ~ 5.5 V の直接電源
    • VDD2 ピンへの 6 V ~ 9 V LDO、5 V の電源
    • VDD2 ピンへの 4.5 V ~ 5.5V の直接電源
    • TXD ピン、RXD ピン、STBY ピン、SILENT ピン、AUXIN ピン、AUXOUT ピン、RS ピン、CANH ピン、および CANL ピン信号
    • 分割基板電源および帰路プレーン
  • TXD ピンおよび RXD ピン信号用 SMA コネクタ

    製品概要

    EVAL-ADM3056EEBZ 評価用ボードを使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)または CAN フレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向けADM3056E 信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3056EEBZ では、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。

    アナログ・デバイセズの iカプラ® 技術に基づいて、ADM3056E は、ロジック側のオン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルと 12 Mbps CAN FD トランシーバーを統合することができます。

    EVAL-ADM3056EEBZ には ADM3056E が搭載されています。

    ADM3056E の詳細な仕様については、ADM3056E データシートを参照してください。EVAL-ADM3056EEBZ を使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。CAN プロトコル実装の詳細については、AN-1123 アプリケーション・ノート を参照してください。

    購入

    表示されている価格は、1個あたりの価格です。

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。