製品概要

製品概要

The ADM1270CP-EVALZ and ADM120RQ-EVALZ evaluation boards are used to demonstrate the functionality of the ADM1270 high voltage input protection device.

Simple device measurements, such as over voltage, undervoltage, and overcurrent protection can be demonstrated with just a single voltage source, a voltmeter, an ammeter, and load resistors.


Features
  • Controls supply voltages from 4 V to 60 V
  • Gate drive for low voltage drop reverse supply protection
  • Gate drive for P-channel FETs
  • In-rush current limiting control
  • Adjustable current limit
  • Foldback current limiting
  • Automatic retry or latch-off on current fault
  • Programmable current-limit timer for SOA
  • Power-good and Fault outputs
  • Analog UV and OV protection
  • 16-lead 3x3mm LFCSP package
  • 16-lead QSOP package

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。