-
ADL5801: High IP3, 10 MHz to 6 GHz, Active Mixer Data Sheet (Rev. F)10/30/2020PDF0 M
製品概要
製品概要
ADL5801-EVALZ is a fully populated, 4-layer evaluation board fabricated using the Rogers RO 3003 material and is powered by a single supply in the 4.75 V to 5.25 V The RF, LO and IF ports are configured for single-ended signaling via a balun transformer. The board provides smaller balun footprints for evaluation at higher frequencies. In addition, the board offers the capability to configure bias settings, IF filtering and matching schemes.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
-
ADL5801 Gerber Files1/17/2012ZIP306 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。