製品概要

機能と利点

  • MIIインターフェース、MDIO信号、およびステータス信号用のFMCコネクタ
  • 分かりやすい表面実装構成抵抗器およびダイヤル・スイッチ
  • 外付け単電源5Vで動作

製品概要

EVAL-ADIN1200FMCZは、ADIN1200の堅牢な産業用の低消費電力10Mbpsおよび100Mbpsイーサネット物理層(PHY)の、主要な機能を簡単に評価できます。EVAL-ADIN1200FMCZは、EXT_5VコネクタまたはP4プラグ経由で供給できる5V外付け単電源レールを使用しています。

すべてのチップ電源は5Vレールから制御され、AVDD_3P3とVDDIOに必要な電源レールを提供します。

P3 FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)メザニン・カード(FMC)は、MAC(メディア・アクセス制御)インターフェースおよび管理データ入出力(MDIO)コントロール用のマスタFPGAシステムへの接続用に設けられています。P5コネクタは、MDIO制御の代替手段を提供します。EVAL-ADIN1200FMCZは、25MHz水晶発振器(Y1)が装着されています。

ADIN1200デバイスの全仕様については、ADIN1200のデータシートを参照してください。EVAL-ADIN1200FMCZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

Package Contents

  • 2枚のEVAL-ADIN1200FMCZボード
  • 2枚のMDIOインターフェース・ドングル・ボード
電源ケーブル、イーサネット・ケーブル、およびUSBケーブルは付属していません。お客様ご自身でご用意ください。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。