製品概要

機能と利点

  • PLL、VCO、ループ・フィルタ(35kHz)、25MHz TCXOリファレンス、USBインターフェース、電圧レギュレータを含む自己完結型ボード
  • 付属ソフトウェアを使用するため、PCからのシンセサイザ機能の制御が可能
  • USBまたは外部給電装置による電源の選択肢
  • 搬送波からの−99dBc/Hz(1kHz)オフセットの標準的位相ノイズ性能(1GHz出力周波数)

製品概要

EVAL-ADF4350EB1Zは、ADF4350周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。このボードには、ADF4350シンセサイザ、USBコネクタと関連インターフェース、25MHzのTCXOリファレンス源、RF出力用のSMAコネクタ、様々な信号や電圧向けのリファレンス信号とヘッダーが含まれています。ループ・フィルタ(35kHz)も搭載されています。ボードをPCのUSBポートに接続するためのUSBケーブルも付属しています。

 

パッケージには、シンセサイザを簡単にプログラミングするためのWindows®ソフトウェア(2000およびXP互換)も含まれています。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。