製品概要

製品概要

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9956.

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

EXE
4.51 M
AD9956 Evaluation Software (Rev. 2.0)
This is the main installer and is 64-bit compatible.
TXT
1.81 K
AD9956 Evaluation Board USB Flash Programmer Readme
EVB flash readme: This file contains instructions for re-flashing an older eval board so that it's compatible with the 64-bit USB driver.
EXE
7.35 M
Evaluation Board USB Flash Programmer
Contains the EXE file for re-flashing the USB EEPROM.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。