製品概要

製品概要

The Evaluation board for the AD9837 contains an SDP-B connection and software allowing the AD9837 to be controlled from an SDP board.

The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

推奨システム動作環境

  • Windows XP SP2, 32 bit
  • Windows Vista, 32 and 64 bit
  • Windows 7, 32 and 64 bit
  • USB 2.0 Port


ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。